Vorzugsreihe Zoll und BSP Abmessungen | DDW200216-N7MM
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Zollgewinde | 7/32 |
Abmessung, ID | 6.2 mm |
Abmessung, AD | 11.55 mm |
Abmessung, t | 1.37 mm |
Ansenkung d3 H13 | 11.90 mm |
Bohrung d4 | 6.00 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
B+S U-Seal verfügbar | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |