Bauform BU (ungeschlitzt) und BG (geschlitzt)  |  BU11L0040-Z54

BU11L0040-Z54
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f7 4.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 H9 6.2 mm
Nutbreite, L2 +0.2 3.0 mm
Nutbreite, L3 +0.2 4.0 mm
innen-(Stange) dichtend
Stützringmaß innendichtend ID x W x T 4.0 x 1.1 x 1.4 mm
O-Ring Artikel Nr. innendichtend OR1500400 
O-Ring Abmessung innendichtend d1 x d2 4.00 x 1.50 mm
weiterführende Links
BU11L0040-Z54
test