Bauform BU (ungeschlitzt) und BG (geschlitzt)  |  BU1100060-PT00

BU1100060-PT00
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f7 6.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 H9 8.2 mm
Nutbreite, L2 +0.2 3.0 mm
Nutbreite, L3 +0.2 4.0 mm
Radius, r ±0.2 0.25 mm
innen-(Stange) dichtend
Stützringmaß innendichtend ID x W x T 6.0 x 1.1 x 1.4 mm
O-Ring Artikel Nr. innendichtend OR1500600 
O-Ring Abmessung innendichtend d1 x d2 6.00 x 1.50 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -200.0 °C
Max. Temperatur 260.0 °C
Statischer Druck max. 250.0 MPa
Max. dynamischer Druck hin- und hergehend 25.0 MPa
Max. dynamischer Druck rotierend 15.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt PT00 Nur für registrierte Kunden
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
BU1100060-PT00
test