Bauform BU (ungeschlitzt) und BG (geschlitzt)  |  BU1100050-Z54

BU1100050-Z54
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f7 5.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 H9 7.2 mm
Nutbreite, L2 +0.2 3.0 mm
Nutbreite, L3 +0.2 4.0 mm
innen-(Stange) dichtend
Stützringmaß innendichtend ID x W x T 5.0 x 1.1 x 1.4 mm
O-Ring Artikel Nr. innendichtend OR1500500 
O-Ring Abmessung innendichtend d1 x d2 5.00 x 1.50 mm
weiterführende Links
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
BU1100050-Z54
test