Bauform BB (ungeschlitzt) und BC (geschlitzt) | BB2700700-PTB6
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f7 | 70.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 H9 | 75.4 mm |
Nutbreite, L2 +0.2 | 6.2 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 7.6 mm |
Radius, r ±0.2 | 0.25 mm |
innen-(Stange) dichtend | |
---|---|
Stützringmaß innendichtend ID x W x T | 70.0 x 2.7 x 1.4 mm |
O-Ring Artikel Nr. innendichtend | ORAR00232 |
O-Ring Abmessung innendichtend d1 x d2 | 69.44 x 3.53 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |