Bauform BV (ungeschlitzt) - BH (geschlitzt)  |  BH1300220-PT00

BH1300220-PT00
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Teil
Ungekürzte Teilenr. BV1300220 
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser, DN H8 22.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 h9 19.4 mm
Nutbreite, L2 +0.2 3.8 mm
Nutbreite, L3 +0.2 5.2 mm
Radius, r ±0.2 0.25 mm
Außendichtung (Bohrung) (Kolbendichtung)
Stützringmaß außendichtend AD x W x T 22.0 x 1.3 x 1.4 mm
O-Ring Artikel Nr. außendichtend ORAR00018 
O-Ring Abmessung aussendichtend d1 x d2 18.77 x 1.78 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -200.0 °C
Max. Temperatur 260.0 °C
Statischer Druck max. 250.0 MPa
Max. dynamischer Druck hin- und hergehend 25.0 MPa
Max. dynamischer Druck rotierend 15.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt PT00 Nur für registrierte Kunden
Static Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
BH1300220-PT00
test