Bauform BA (ungeschlitzt) - BD (geschlitzt) | BD2700750-PTB6
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H8 | 75.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 h9 | 69.6 mm |
Nutbreite, L2 +0.2 | 6.2 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 7.6 mm |
Radius, r ±0.2 | 0.25 mm |
Außendichtung (Bohrung) (Kolbendichtung) | |
---|---|
Stützringmaß außendichtend AD x W x T | 75.0 x 2.7 x 1.4 mm |
O-Ring Artikel Nr. außendichtend | ORAR00231 |
O-Ring Abmessung aussendichtend d1 x d2 | 66.27 x 3.53 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Static Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |