HiMod® Slydring® für Stange | GR49D0150-HM061
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser dN | 15.0 mm |
Nutgrund-Ø d2 | 19.0 mm |
Nutbreite L2 | 9.7 mm |
Dicke W | 2.0 mm |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO 10766 (bevorzugte Anwendung) | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |