Zurcon® Abstreifer WNE  |  WNE000140-WU9E1

WNE000140-WU9E1
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN h9 14.0 mm
Nutgrund-Ø, D3 H11 20.6 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 +0.2 17.0 mm
Nutbreite, L3 +0.1 3.8 mm
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
WNE000140-WU9E1
test