Zurcon® Abstreifer SWP | WSP000380-Z2022
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 38.0 mm |
Nutgrund-Ø, D3 H8 | 50.0 mm |
Nutbreite,L3 +0.1 | 7.5 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | SWP3850 |
Verwendung als Gelenkbolzenabdichtung | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |