Zurcon® Abstreifer DA22 | WD2200050-Z201
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 5.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 10.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.1 | 3.5 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 7.5 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -35.0 °C |
Max. Temperatur | 100.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 1.0 m/s |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO 6195. Einbaunut Type C | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |