Zurcon® Excluder® Z mit O-Ring | WEB000220-Z13T
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Nutbreite, L3 | 4.2 mm |
Stangendurchmesser, dN | 22.0 mm |
Nutgrund-Ø, D3 H8 | 29.6 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 23.5 mm |
Stegbreite, a min. | 3.0 mm |
Radius, r1 max. | 0.8 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring 1 Dimensions | 25,07 x 2,62 mm |
O-Ring 1 TSS Part No. | ORAR00120 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -45.0 °C |
Max. Temperatur | 80.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 1.0 m/s |
Qualität & Normen | |
---|---|
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D | Nein |
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 | Ja |