Zurcon® Excluder® 500 ohne O-Ring  |  WEP000220-Z05

WEP000220-Z05
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 22.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 h9 29.6 mm
Nutbreite, L3 +0.2 4.2 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 23.5 mm
Stegbreite, a min. 3.0 mm
Radius, r1 max. 0.8 mm
O-Ring
O-Ring Abmessungen 25.07 x 2.62 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00120 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30.0 °C
Max. Temperatur 80.0 °C
Max. Geschwindigkeit 1.0 m/s
Qualität & Normen
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 Ja 
Einbau in Einbauräume nach ISO 6195 Typ D Nein 
weiterführende Links
WEP000220-Z05
test