Abstreifer WRM/C und WSA | WSA000080-N9MW0
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN h9 | 8.0 mm |
Nutgrund-Ø, D3 H8 | 15.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.1 | 3.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. Material Code 4N7W | WRM031059/C |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen von ISO 6195 Type B | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |