Abstreifer WRM  |  WAP000120-VCT33

WAP000120-VCT33
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 12.0 mm
Nutgrund-Ø, d3 h9 18.6 mm
Nutbreite, L3 +0.1 3.8 mm
Bohrungsdurchmesser, D4 +0.2 15.0 mm
Institutsfreigaben
BAM Ja 
ISO 3601-5 : 2015 Ja 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Polypac Ref. Nr. WRM047070 
Verfügbar nach Anfrage Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt VCT33 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
WAP000120-VCT33
test