Abstreifer WRM | WAP000120-N9T60
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 12.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 18.6 mm |
Nutbreite, L3 +0.1 | 3.8 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 +0.2 | 15.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Polypac Ref. Nr. | WRM047070 |
Verfügbar nach Anfrage | Nein |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30.0 °C |
Max. Temperatur | 110.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 1.0 m/s |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |