Abstreifer DA17 | WD1700120-V9650
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 12.0 mm |
Nutgrund-Ø, d3 h9 | 20.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 6.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, D4 H11 | 15.5 mm |
Stegbreite, a min. | 2.0 mm |
Breite, b | 8.0 mm |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |