Metallabstreifer | WM0000280-N7MSI
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 28.0 mm |
Nutgrund-Ø,D3 H8 | 41.0 mm |
Fase, a min. | 2.0 mm |
Nutbreite, L3 +0.2 | 7.0 mm |
Breite, b | 6.5 mm |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht den Empfehlungen nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |