Zurcon® Roto Glyd Ring® S Kolbendichtung ohne O-Ring  |  TG6000150-Z51

TG6000150-Z51
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Bohrungsdurchmesser DN H9 15.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 10.1 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 10.82 x 1.78 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00013 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur  °C
Max. Temperatur  °C
Max. Geschwindigkeit 6,5 
Max. Druck 40 MPa
Qualität & Normen
Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
Zurcon® Roto Glydring® S Katalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TG6000150-Z51
test