V-Ring Bauform S  |  TWVS00070-N6T50

TWVS00070-N6T50
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Für Wellendurchmesser, d1 6.5 - 8.0 
Innendurchmesser d 6.0 mm
Profilhöhe c 2.0 mm
Abmessung A 3.9 mm
freie Breite (Restbreite), B 5.2 mm
Maximum , d2 d1 + 1 
Minimum, d3 d1 + 6 
Einbaubreite, B1 4.5 ±0.4 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
V-ring Forsheda Ref. V-7S 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -40.0 °C
Max. Temperatur 80.0 °C
Max. Geschwindigkeit 10.0 m/s
Max. Druck 0.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N6T50 Nur für registrierte Kunden
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TWVS00070-N6T50
test