V-Ring Bauform S | TWVS00060-VDT50
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Für Wellendurchmesser, d1 | 5.5 - 6.5 |
Innendurchmesser d | 5.0 mm |
Profilhöhe c | 2.0 mm |
Abmessung A | 3.9 mm |
freie Breite (Restbreite), B | 5.2 mm |
Maximum , d2 | d1 + 1 |
Minimum, d3 | d1 + 6 |
Einbaubreite, B1 | 4.5 ±0.4 |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
V-ring Forsheda Ref. | V-6S |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -25.0 °C |
Max. Temperatur | 150.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 10.0 m/s |
Max. Druck | 0.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt VDT50 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |