V-Ring Bauform S  |  TWVS00060-N6611

TWVS00060-N6611
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Für Wellendurchmesser, d1 5.5 - 6.5 
Innendurchmesser d 5.0 mm
Profilhöhe c 2.0 mm
Abmessung A 3.9 mm
freie Breite (Restbreite), B 5.2 mm
Maximum , d2 d1 + 1 
Minimum, d3 d1 + 6 
Einbaubreite, B1 4.5 ±0.4 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
V-ring Forsheda Ref. V-6S 
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TWVS00060-N6611
test