V-Ring Bauform RM/RME | TWRMV3900-N6T50
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Für Wellendurchmesser, d1 | 390 - 395 |
Innendurchmesser d | 381.0 mm |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
V-ring Forsheda Ref. | V-390RM/RME |
Teile Nummer Type RME | TWVBV3900 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -40.0 °C |
Max. Temperatur | 80.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 10.0 m/s |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N6T50 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |