V-Ring Bauform A | TWVA00040-N6T50
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Für Wellendurchmesser, d1 | 3.5 - 4.5 |
Innendurchmesser d | 3.2 mm |
Profilhöhe c | 2.0 mm |
Abmessung A | 2.4 mm |
freie Breite (Restbreite), B | 3.7 mm |
Maximum , d2 | d1 + 1 |
Minimum, d3 | d1 + 6 |
Einbaubreite, B1 | 3.0 ±0.4 |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
V-ring Forsheda Ref. | V-4A |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -40.0 °C |
Max. Temperatur | 80.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 10.0 m/s |
Max. Druck | 0.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N6T50 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |