V-Ring Bauform A  |  TWVA00030-N6T5C

TWVA00030-N6T5C
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Für Wellendurchmesser, d1 2.7 - 3.5 
Innendurchmesser d 2.5 mm
Profilhöhe c 1.5 mm
Abmessung A 2.1 mm
freie Breite (Restbreite), B 3.0 mm
Maximum , d2 d1 + 1 
Minimum, d3 d1 + 4 
Einbaubreite, B1 2.5 ±0.3 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
V-ring Forsheda Ref. V-3A 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N6T5C Nur für registrierte Kunden
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TWVA00030-N6T5C
test