V-Ring Bauform A | TWVA00030-N6T50
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Für Wellendurchmesser, d1 | 2.7 - 3.5 |
Innendurchmesser d | 2.5 mm |
Profilhöhe c | 1.5 mm |
Abmessung A | 2.1 mm |
freie Breite (Restbreite), B | 3.0 mm |
Maximum , d2 | d1 + 1 |
Minimum, d3 | d1 + 4 |
Einbaubreite, B1 | 2.5 ±0.3 |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
V-ring Forsheda Ref. | V-3A |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -40.0 °C |
Max. Temperatur | 80.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 10.0 m/s |
Max. Druck | 0.0 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N6T50 | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |