Turcon® Roto Glyd Ring®, ohne O-Ring - innenliegend  |  TG3000060-Z53

TG3000060-Z53
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 6.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 10.9 mm
Nutbreite, L1 +0,2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 7.65 x 1.78 mm
O-Ring Artikel Nr. ORAR00011 
Qualität & Normen
Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TG3000060-Z53
test