Turcon® Roto Glyd Ring®, ohne O-Ring - außen | TG4000080-T10
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Bohrungsdurchmesser, DN H9 | 8.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 3.1 mm |
Nutbreite, L1 +0,2 | 2.2 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
BAM | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 2.90 x 1.78 mm |
O-Ring Artikel Nr. | ORAR00006 |
Qualität & Normen | |
---|---|
Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |