TSS Bauform TRU | TRU000080-N7MMR
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Wellendurchmesser, d1 h11 | 8.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 | 22.0 mm |
Breite, b | 7.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |