TSS Bauform TRP und Stefa Bauform 6CC  |  TRP000170-VCBVR

TRP000170-VCBVR
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Wellendurchmesser, d1 h11 17.0 mm
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 30.0 mm
Breite, b 7.0 mm
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TRP000170-VCBVR
test