TSS Bauform TRP und Stefa Bauform 6CC  |  TRP000120-N7MMR

TRP000120-N7MMR
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
Einbaumaße
Wellendurchmesser, d1 h11 12.0 mm
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 22.0 mm
Breite, b 6.0 mm
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
TRP000120-N7MMR
test