TSS Bauform TRB und Stefa Bauform DB | TRB000580-N7MMP
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Wellendurchmesser, d1 h11 | 58.0 mm |
Bohrungsdurchmesser, d2 H8 | 80.0 mm |
Breite, b | 10.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt N7MMP | Nur für registrierte Kunden |
Rotary Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |