Type DO in Bearing Steel  |  TLDOA0725-2CP00

TLDOA0725-2CP00
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Bearing Steel
GNL Reference 3751 
Inside diameter Di 72.5 mm
Outer diameter Da 92.0 mm
Width L 35.6 mm
dmax. 70.1 mm
D ± 0.1 96 mm
D1 ± 0.1 95.2 mm
D3 83 mm
L1 15.2 mm
L2 min. 20.9 mm
L4 3.5 mm
r 4.8 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -20 °C
Max. Temperatur 100 °C
Max. Geschwindigkeit (mit Öl geschmiert) 2.2 m/s
Max. Druck 0,15 MPa
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
TLDOA0725-2CP00
test