Type DO in Bearing Steel | TLDOA0390-2CP00
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Bearing Steel | |
---|---|
GNL Reference | 5211 |
Inside diameter Di | 39.0 mm |
Outer diameter Da | 50.0 mm |
Width L | 14.0 mm |
dmax. | 35 mm |
D ± 0.1 | 52 mm |
D1 ± 0.1 | 51.5 mm |
D3 | 46 mm |
L1 | 6.5 mm |
L2 min. | 8 mm |
L4 | 1 mm |
r | 1 mm |
S | 1.5 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -20 °C |
Max. Temperatur | 100 °C |
Max. Geschwindigkeit (mit Öl geschmiert) | 2.2 m/s |
Max. Druck | 0,15 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog |