Type DF Bearing Steel  |  TLDFA0740-2CP

TLDFA0740-2CP
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
DF Bearing Steel
GNL Reference 6571 
Inside diameter Di 74.0 mm
Outer diameter Da 99.0 mm
Width L 20.0 mm
dmax. 70.00 mm
D 102.20 mm
D1 88.00 mm
L1 8.00 mm
L2 10.00 mm
L3 11.00 mm
S 3.00 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -20 °C
Max. Temperatur 100.0 °C
Max. Geschwindigkeit (mit Öl geschmiert) 2.2 m/s
Max. Druck 0.15 MPa
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
TLDFA0740-2CP
test