Type DF Bearing Steel  |  TLDFA0470-2CP

TLDFA0470-2CP
Lagerbestand (Stück)
Nicht mehr verfügbar
DF Bearing Steel
GNL Reference 5301 
Inside diameter Di 47.0 mm
Outer diameter Da 62.0 mm
Width L 20.0 mm
dmax. 44.00 mm
D 70.00 mm
D1 58.00 mm
L1 8.00 mm
L2 10.00 mm
L3 11.00 mm
S 3.00 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -20 °C
Max. Temperatur 100.0 °C
Max. Geschwindigkeit (mit Öl geschmiert) 2.2 m/s
Max. Druck 0.15 MPa
weiterführende Links
Rotary Seals Catalog
TLDFA0470-2CP
test