Zurcon® - Nutring RU9 | RU9000180-Z22
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 18.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H10 | 26.0 mm |
Nutbreite, L +0,25 | 6.3 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
ECE R110 | Ja |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -45.0 °C |
Max. Temperatur | 110.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
According to ISO 5597 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
Zurcon® U-Cup RU9 Katalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |