Zurcon® - Nutring RU9  |  RU9000150-Z22

RU9000150-Z22
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 15.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 H10 20.0 mm
Nutbreite, L +0,25 5.0 mm
Institutsfreigaben
ECE R110 Ja 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45.0 °C
Max. Temperatur 110.0 °C
Max. Geschwindigkeit 0.5 m/s
Max. Druck 40.0 MPa
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
Zurcon® U-Cup RU9 Katalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RU9000150-Z22
test