Zurcon® - Nutring RU3  |  RU3000220-WU9E1

RU3000220-WU9E1
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 22.0 mm
Nutgrund-Ø, D1 H10 32.0 mm
Nutbreite, L +0,2 8.0 mm
Dichtungsbreite, B 7.3 mm
geteilte Nut Ja 
Für Teleskop Zylinder Nein 
Verfügbare Abmessungen & Referenzen
Verfügbare B+S Größe Ja 
Qualität & Normen
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 Ja 
weiterführende Links
RU3000220-WU9E1
test