Zurcon® - Nutring RU3 | RU3000200-WUAQ3
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 20.0 mm |
Nutgrund-Ø, D1 H10 | 30.0 mm |
Nutbreite, L +0,2 | 8.0 mm |
Dichtungsbreite, B | 7.3 mm |
geteilte Nut | Ja |
Für Teleskop Zylinder | Nein |
Verfügbare Abmessungen & Referenzen | |
---|---|
Verfügbare B+S Größe | Ja |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht ISO/DIN 5597 und ISO 5597 | Ja |