Zurcon® Rimseal IM ohne O-Ring  |  RRB301100-Z13

RRB301100-Z13
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN 110.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 125.1 mm
Nutbreite, L1 6.3 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -45.0 °C
Max. Temperatur 100.0 °C
Max. Geschwindigkeit 5.0 m/s
Max. Druck 25.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
RRB301100-Z13
test