Zurcon® Rimseal IM mit O-Ring | RRB300500-Z13T
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN | 50.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 | 65.1 mm |
Nutbreite, L1 | 6.3 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 56,52 x 5,33 mm |
O-Ring Bestell Nr. | ORAR00331 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -45.0 °C |
Max. Temperatur | 80.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 5.0 m/s |
Max. Druck | 25.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |