Zurcon® - L-Cup | RL10N0300-Z04
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Nicht mehr verfügbar |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8 | 30.0 mm |
Nutgrund-Ø., D H10 | 38.0 mm |
Nutbreite, L +0,25 | 8.0 mm |
geteilte Nut | Nein |
Radius r max. | 0.3 mm |
Ring Breite T | 7.2 mm |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 5597 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |