Zurcon® - L-Cup  |  RL08N0200-Z22

RL08N0200-Z22
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8 20.0 mm
Nutgrund-Ø., D H10 28.0 mm
Nutbreite, L +0,25 6.3 mm
geteilte Nut Ja 
Radius r max. 0.3 mm
Ring Breite T 5.7 mm
Institutsfreigaben
ECE R110 Ja 
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 5597 Ja 
weiterführende Links
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RL08N0200-Z22
test