Zurcon® Buffer Seal | RUK3B0800-Z2054
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 80.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 95.5 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 6.3 mm |
Spaltmaß, S | 0.4 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -35.0 °C |
Max. Temperatur | 110.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 1.0 m/s |
Max. Druck | 40.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Ja |
weiterführende Links | |
---|---|
Hydraulic Seals Catalog | |
Zurcon® Buffer Seal Katalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |