Turcon® Stepseal® V ohne O-Ring  |  RSV200200-T46

RSV200200-T46
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 20.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 30.7 mm
Nutbreite, L1 +0.2 4.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 23.40 x 3.53 mm
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur  °C
Max. Temperatur  °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt T46 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
Turcon® Stepseal® V Katalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RSV200200-T46
test