Turcon® Stepseal® V ohne O-Ring | RSV200190-T19
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 19.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 29.7 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 4.2 mm |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 23.40 x 3.53 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | °C |
Max. Temperatur | °C |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |
Max. Druck | 30 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T19 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
Turcon® Stepseal® V Katalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |