Turcon® Stepseal® V mit O-Ring (als Set)  |  RSV200150-M12N

RSV200150-M12N
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 15.0 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 25.7 mm
Nutbreite, L1 +0.2 4.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 18.66 x 3.53 mm
O-Ring Bestell Nr. ORAR00210 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30 °C
Max. Temperatur 100 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Nein 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7083 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
Turcon® Stepseal® V Katalog
RSV200150-M12N
test