Turcon® Stepseal® 2K, ohne O-Ring | RSK000030-T40
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße | |
---|---|
Stangendurchmesser, dN f8/h9 | 3.0 mm |
Nutgrund-Ø, d1 h9 | 7.9 mm |
Nutbreite, L1 +0.2 | 2.2 mm |
Institutsfreigaben | |
---|---|
BAM | Ja |
O-Ring | |
---|---|
O-Ring Abmessung | 4.47 x 1.78 mm |
O-Ring Bestell Nr. | ORAR00008 |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -70.0 °C |
Max. Temperatur | 260.0 °C |
Max. Geschwindigkeit | 15.0 m/s |
Max. Druck | 30.0 MPa |
Qualität & Normen | |
---|---|
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 | Nein |
weiterführende Links | |
---|---|
Werkstoff-Datenblatt T40 | Nur für registrierte Kunden |
Hydraulic Seals Catalog | |
CAD Zeichnung | Nur für registrierte Kunden |