Turcon® Stepseal® 2K, mit O-Ring (als Set)  |  RSK000040-M12N

RSK000040-M12N
Lagerbestand (Stück)
Bitte anmelden
Einbaumaße
Stangendurchmesser, dN f8/h9 4 mm
Nutgrund-Ø, d1 h9 8.9 mm
Nutbreite, L1 +0.2 2.2 mm
O-Ring
O-Ring Abmessung 5.6 x 1.8 mm
O-Ring Bestell Nr. ORIA00560 
Dichtungsvermögen
Min. Temperatur -30 °C
Max. Temperatur 100 °C
Max. Geschwindigkeit 15 m/s
Max. Druck 50.0 MPa
Qualität & Normen
Entspricht der Empfehlung nach ISO 3320 Ja 
weiterführende Links
Werkstoff-Datenblatt N7083 Nur für registrierte Kunden
Werkstoff-Datenblatt M12 Nur für registrierte Kunden
Hydraulic Seals Catalog
CAD Zeichnung Nur für registrierte Kunden
RSK000040-M12N
test